製品の公開
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm

    Google翻訳”,
    完全にポーランドで作成および製造されたモダンな花崗岩のトレイ。耐衝撃性、温度差、変色が大きいです。あなたが長い間あなたの浴室を装備することを計画しているなら、あなたは楽しい時間を過ごしました。清浄度を維持することで、疎水性、平面、ドレンマスクが容易になります。水は自由に流れ、石の堆積物を残します。見た目も忘れられません!花崗岩のパドリングプールは、すべてのモダンなバスルームにマッチします。長方形の形状で、設置や大きなバスルームに最適です。サイズ100x90cm。
    仕様
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1000
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the floor level, on the construction material support
      Drain diameter:  90
      possibility to cut to size:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKQR_S45B
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ