製品の公開
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm

    Google翻訳”,
    白いアクリルトレイは、実験室でテストされた最高の材料で作られました。耐久性が高く、本来の色と光沢を保ちます。製品は組み立てが簡単です。困難はまた、平らな表面をきれいに維持しません。アクリルシャワートレイの疑いの余地のない利点は、それがすぐに暖まるということであり、それは使いやすさにつながります。スプレー作業のほんの一瞬で、あなたはあなたの足をきれいに暖かくするでしょう。長方形の形状で、設置や大きなバスルームに最適です。サイズ120x80cm。
    仕様
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1200
      Height [mm]:  140
      Depth [mm]:  30
      Installation method:  on the floor level
      Drain diameter:  90
      antibacterial:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKTJ_044B
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ