製品の公開
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Google翻訳”,
    ウォークイン シャワー ウォールは、シャワー ドアを完全に補完するか、モダンなバスルームごとに自己提案します。釉薬に直接取り付けるか、伝統的にパドリングプールで取り付けることができます。強化ガラスの透明なガラスは、任意の部屋の配置とその光学倍率を可能にします。構造全体は、規制された手すりによって強化されています。疎水性のアクティブ カバー コーティングのおかげで、シャワーの壁も掃除がとても簡単です。それは水の流れを容易にするので、汚れを作らず、石の集落を埋めません。
    仕様
    • Finish:  nero
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    技術仕様
    • Unique refKTJ_N30R
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ

    対応地域

    ヨーロッパ