製品の公開
Kerria Plus, Shower door 100 cm - hinged
Kerria Plus, Shower door 100 cm - hinged
    Deante

    Kerria Plus, Shower door 100 cm - hinged

    Google翻訳”,
    シンプルなシャワードアはキャビンとアルコーブの両方に使用できます。透明なガラスは部屋を光学的に広く見せます。クラシックな仕上がりでバスルームにエレガントな印象を与えます。また、ご家族の安全も考慮し、ガラスに強化処理を施し、より硬く、より柔軟で耐久性のあるものにしています。シャワードアも疎水性のあるアクティブカバーで覆われています。見苦しい汚れがなく、掃除の頻度も大幅に減ります。エレメントの幅は80cmです。シャワードアは折りたたみ式です。開閉しやすいマグネットシールを採用しており、動作音が非常に静かなのが特徴です。ヒンジはガラスと面一になっており、これは凹部の構築において特に重要です。
    仕様
    • Finish:  chrome
       Width [mm]:  1000
       Height [mm]:  2000
       Glass finish:  transparent
       Glass thickness [mm]:  6
       Active cover:  Yes
       installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
       Masking of assembly elements:  Yes
       Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
       rails:  adjustable stiffening the cabin
       Holders:  with safety
       Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
       Reversible doors:  Yes
       Silent closing:  Yes
       Installation without shower tray possible:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKTSU043P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCabins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー