製品の公開
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm

    Google翻訳”,

    3種類のガラス:

    • 041K-透明
    • 441K-グラファイト
    • 641k-つや消し


    • 5mmの安全な強化ガラス
    • 安全な発泡スチロールの包装
    • ローラーバンパーの特別なデザイン
    • 2ドアシャワーキャビン、スライド
    • アセンブリ要素ブランキングプラグ
    仕様
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape semicircular
      • Arc radius 550 mm
    技術仕様
    • Unique refkyp_051k_451k_651k
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1850
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens