製品の公開
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
    Deante

    Arnika, Concealed shower set

    Google翻訳”,
    隠されたシャワーセットには、シャワー設備に必要なすべての部品が含まれています。実験室の条件下で繰り返しテストされた高品質の使用済み材料は、トラブルのないことを保証します。モダンなデザインとエレガントな仕上げが目を引くものであり、隠されたアセンブリは光学的にスペースを拡大します。最小限のソリューションにより、たとえば化粧品やハンガー用の追加の棚に置くことができます。その結果、部屋全体がより簡単かつ迅速になります。
    仕様
    • MIXER
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: concealed
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: steel 304, brass
      thickness: 55
      Diameter [mm]: 300
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    技術仕様
    • Unique refNAC_N9QP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル