製品の公開
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    Google翻訳”,
    ウォールブラケットはもともと、バスルームの使用を容易にするために高齢者や障害者を対象としていました。時間が経つにつれて、それはすべての家族にとって有用であることがわかりました、彼らは子供と大人の両方で彼を愛しています。濡れた路面や滑りやすい路面でも便利で安全です。その最大持ち上げ能力は150kgです。人間工学に基づいた表面は特定のグリップを容易にし、審美的な仕上げはバスルームで装飾されています。ハンドルの幅は45cmです。
    仕様
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    技術仕様
    • Unique refNIV_041B
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    ヨーロッパ