製品の公開
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
    Deante

    Vital, Wall-mounted seat foldable

    Google翻訳”,
    ウォールシートは、高齢者や交通規制のある方に最適なソリューションです。シャワーヘッドホンを自由に使用できます。膝の曲げ角度が単純な角度に近いため、入浴後は簡単に立ち位置になります。ウォールシートは最高品質の素材で作られ、審美的に仕上げられています。モダンな客室と伝統的な客室の両方で構成されています。シートは折りたたんで、他の世帯員が自分のニーズに合わせてバスルームを利用できるようになっています。
    仕様
    • Finish:  brown
      Surface type:  not applicable
      Material:  composite, aluminium
      Height [mm]:  107
      Width [mm]:  300
      Depth [mm]:  305
      Load [kg]:  130
    技術仕様
    • Unique refNIV_451P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー