製品の公開
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Google翻訳”,
    セラミックシンクは、天然由来の高品質の原材料から作られました。これにより、高温や急速な変化に耐えることができます。さらに、時間の経過とともに色や光沢が失われることはなく、トーンのエレガントな色が残りの機器要素と完全に調和します。きちんとした1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。
    仕様
    • SINK
      Finish: bianco
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 478
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 217
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 458
      Cut-out Length [mm]: 358
      Cut-out Width [mm]: 383
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    技術仕様
    • Unique refZCB_A103
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    ヨーロッパ