製品の公開
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

    5つ星のうち3.83.8(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    ホワイトヘブンのエプロンフロントのキッチンシンクは、あらゆる装飾を引き立たせる、合理化された用途の広い農家スタイルを備えています。大きな単一の洗面器は大きな鍋やフライパンを収容し、傾斜した底は排水と清掃に役立ちます。エナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼できる性能のために、欠け、ひび割れ、または燃焼に耐えます。標準のエプロンフロントにより、36インチのエプロンフロントキャビネットに簡単に設置できます。 Self-Trimming®デザインは、美しい結果を得るためにキャビネットの面を重ねる、単純なラフカットのみを必要とします。

    特徴

    • 最小36フィートのエプロンシンクベースキャビネットに適合します。
    • シングルボウル。
    • 9"の深さ。
    • Self-Trimming®エプロンは、簡単な設置と美しい結果のためにキャビネットの面に重なっています。
    • 蛇口の穴はありません。
    • 流域は、水の貯留を最小限に抑えるために、排水路に向かって2度傾斜しています。
    • オフセットドレインは、シンクとその下の収納スペースの作業スペースを増やします。
    • カットアウトテンプレートが含まれています。
    • ストレーナーは含まれていません。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。
    • 耐酸性エナメル仕上げ。

    インストール

    • アンダーマウントエプロンフロント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6489
    • コレクションセットSinks
    • コレクションWhitehaven®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.62
    • 幅(inch)21.56
    • 奥行き(inch)35.68
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks