製品の公開
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
    Deante

    Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl

    Google翻訳”,
    マグネット付き花崗岩シンクは、非常に独創的なソリューションです。内蔵マグネットとスチールカバーのおかげで、サイドシェルフの一部を使用して機能性を高めることができます。微生物は乾燥した環境では急速に増殖しないことはよく知られています。そのため、専用の追加アクセサリも提供しています。ぴったりとフィットさせるには、底が透かし彫りのバスケットにカトラリーを入れ、ハンドルに布やキッチンスポンジを掛けて水切りすることができます。マグネット付き花崗岩シンクは、欧州規格 PN-EN 13310 に準拠し、変色、衝撃、高温に耐性があります。すっきりとした 1 ボウル シンクは、小さなキッチンや簡易キッチン付きのワンルーム アパートメントに最適なソリューションです。
    仕様
    • SINK
      Finish:  metallic graphite
      Surface type:  matte
      Material:  granite
      Installation method:  inset, under mounted
      Number of bowls:  1.5
      Minimum cabinet width [mm]:  700
      Length [mm]:  600
      Width [mm]:  520
      Height [mm]:  229
      Bowl depth [mm]:  200
      2nd bowl depth [mm]:  200
      Cut-out Length [mm]:  580
      Cut-out Width [mm]:  500
      Reversible:  Yes
      Equipped with accessories:  Yes
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Number of holes:  1
      Number of pre-drilled holes:  4
      Antibacterial:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes
      Additional features:  drain cover included
      SINK WASTE KIT
      Finish:  nero
      Sink material:  granite
      Sink installation method:  inset, flush, under mounted, farmhouse
      Number of sink bowls:  1.5, 2
      Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Plug type:  automatic, with a button
      Low siphon/ Space saver:  Yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

    技術仕様
    • Unique refZKM_G503
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションSinks
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク