製品の公開
Olfato precious, Steel sink, 1-bowl
Deante

Olfato precious, Steel sink, 1-bowl

Google翻訳”,
頑丈なスチールシンクは、高品質のステンレススチールで作られています。本来防腐作用があり、合理化されたデザインと相まって、清掃と高い衛生レベルの維持が容易になります。ミニマリスト、インダストリアル、スカンジナビア風のキッチンなど、伝統的な部屋にもモダンな部屋にもぴったりです。すっきりとした 1 ボウル シンクは、小さなキッチンや簡易キッチン付きのスタジオに最適なソリューションです。
仕様
  • SINK
    Finish: titanium
    Surface type: brushed
    Material: stainless steel
    Installation method: flush, inset, under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 505
    Length [mm]: 550
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 530
    Cut-out Width [mm]: 485
    Cut-out Length [mm]: 500
    Cut-out Width [mm]: 400
    Steel thickness [mm]: 0.8
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    SINK WASTE KIT
    Finish: titanium
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes

技術仕様
  • Unique refZPO_D10B
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションSinks
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク