製品の公開
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
    Deante

    Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

    Google翻訳”,
    Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。きちんとした1室のシンクは、小さなキッチンや別館のあるスタジオハウスに最適なソリューションです。製品は上部の下にぶら下がっています。このおかげで、食器棚の平面からチャンバーが突き出ることはありません。
    仕様
    • SINK
      Finish: anthracite metallic
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 460
      Length [mm]: 550
      Height [mm]: 204
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 490
      Cut-out Width [mm]: 400
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    技術仕様
    • Unique refZQA_T10C
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    ヨーロッパ