製品の公開
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

Google翻訳”,
Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。水切り付きのユニークな2チャンバーシンクは、ウェットゾーンでより多くのスペースを費やすことができるより空間的なキッチン専用です。さまざまな容器を提供し、食事を準備する便利な2つのチャンバーのために、実用的なトンボが追加されました。同時に、それは乾燥機機能を実行し、輪郭を描かれた表面は効率的に水を排出します。
仕様
  • SINK
    Finish: sand
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 2
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 1160
    Height [mm]: 224
    Bowl depth [mm]: 210
    2nd bowl depth [mm]: 210
    Cut-out Length [mm]: 1140
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
技術仕様
  • Unique refZQN_7213
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル複合材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

対応地域

ヨーロッパ