製品の公開
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

    Google翻訳”,
    Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。水切り付きのユニークな2チャンバーシンクは、ウェットゾーンでより多くのスペースを費やすことができるより空間的なキッチン専用です。さまざまな容器を提供し、食事を準備する便利な2つのチャンバーのために、実用的なトンボが追加されました。同時に、それは乾燥機機能を実行し、輪郭を描かれた表面は効率的に水を排出します。
    仕様
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 2
      Minimum cabinet width [mm]: 800
      Width [mm]: 500
      Length [mm]: 1160
      Height [mm]: 224
      Bowl depth [mm]: 210
      2nd bowl depth [mm]: 210
      Cut-out Length [mm]: 1140
      Cut-out Width [mm]: 480
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    技術仕様
    • Unique refZQN_N213
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク