製品の公開
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

Google翻訳”,
Deante花崗岩のシンクは、最高品質の天然花崗岩複合材でできていました。 18年間のメーカー保証があるのは理由がないわけではありません。欧州規格PN-EN13310に準拠し、耐衝撃性、高温、激しいスケールが特徴です。エレガントな表面は変色せず、光沢を失わない。木製と石のトップで完璧に飛ばされます。ドリッカー付きの革新的な1.5チャンバーシンクは、複数のチャンバーを使用する必要がある小さなキッチンで完全に機能します。水切りには同時に乾燥機があり、プロファイルされた表面は、容器または洗浄された食品から流れる水を効率的に排出します。小さなチャンバーは、カトラリー、繊細なグラスのすすぎと乾燥、または肉や野菜の解凍に使用できます。
仕様
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 700
    Width [mm]: 490
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 194
    Bowl depth [mm]: 180
    2nd bowl depth [mm]: 120
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 470
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
技術仕様
  • Unique refZQN_T513
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル複合材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク