製品の公開
Alhambra - Faux Tin Ceiling Tile - #217

Alhambra - Faux Tin Ceiling Tile - #217

Google翻訳”,

アルハンブラ 217 – 装飾用 PVC 天井パネル、24 x 24 インチ

アルハンブラ217は、伝統的な装飾天井デザインに影響を受けた、左右対称で深くエンボス加工された模様が特徴の装飾用PVC天井パネルです。中央のロゼットが全体の構成を支え、流れるような渦巻き模様、立体的なディテール、そして各コーナーに向かって伸びる繊細な葉のモチーフが周囲を囲んでいます。

12mmのレリーフ加工により、天井面に立体感が生まれ、照明や視線の変化に応じて模様が変化する。豊富な仕上げオプションにより、伝統的なインテリアはもちろん、装飾的な天井が建築的な特徴となるような現代的な空間にも適したデザインとなっている。

軽量で耐火性に優れたPVC素材で作られたアルハンブラは、プレス加工された金属製天井のような視覚的な特徴を持ちながら、金属特有の重さ、腐食の懸念、音響特性といった問題を抱えていません。

24インチ×24インチのパネルは、接着剤を使用して適切な平らな下地に直接取り付けることも、標準的な吊り天井グリッドに取り付けることもできます。このパターンは、24インチ×48インチのグリッド構成にも対応しています。パネルは現場でハサミでトリミングできるため、周囲の条件や天井照明器具周りの切断が容易になります。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • 対応グリッド構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計深さ:12 mm (0.47 インチ)
  • 設置方法:接着式または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐火性素材
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 複数の仕上げからお選びいただけます

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 217 Alhambra
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 12 mm (0.47 in.)
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Art Deco / Ornamental
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Standard grid systems; 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in a range of factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Minor variations in color and shade may occur between manufacturing batches. Samples should be reviewed when finish consistency is important to the project.

技術仕様
  • Unique refalhambra-faux-tin-ceiling-tile-217
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels