製品の公開
Mesh - Faux Tin Filler / Border Ceiling Tile - #DCT 20

Mesh - Faux Tin Filler / Border Ceiling Tile - #DCT 20

Google翻訳”,

メッシュ DCT 20 – 装飾用 PVC フィラー&ボーダー天井パネル、24 x 24 インチ。

メッシュDCT 20は、フィラー、ボーダー、または天井のコーディネート要素として使用できるように設計された装飾用PVCパネルです。控えめなメッシュ調の表面は、より複雑な天井パターンと競合することなく質感を与え、特に周囲のエリアを仕上げたり、装飾的な天井レイアウト内の移行部分を作成したりするのに役立ちます。

このパネルは、より詳細なデザインのタイルと組み合わせることで、境界線を明確にしたり、不規則な天井寸法に対応したり、天井デザインの異なる領域を視覚的に区切ったりするのに役立ちます。また、均一でわずかにテクスチャのある表面が好まれる場合には、単独で使用することもできます。

24インチ×24インチのモジュール式フォーマットにより、このパネルは装飾的な天井レイアウトに容易に組み込むことができ、周囲の切断やその他の現場条件にも柔軟に対応できます。

軽量PVC製のメッシュは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性がなく、金属を思わせる外観を実現します。現場でハサミを使って簡単にカットできるため、頻繁にカスタムカットが必要となる縁取り用途に特に適しています。

メッシュDCT 20は、適切な平坦な下地材に直接接着して設置することを目的としています。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 表面:メッシュをイメージした質感
  • 用途:フィラーパネル、天井ボーダー、周囲エリア、天井全体への設置
  • 取り付け方法:直接接着
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的な金属風の外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: DCT20-25 Mesh
    Product Type: Decorative Filler / Border Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Mediterranean / Greek Revival
    Application Type: Filler, border, perimeter or full ceiling panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or compatible suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

技術仕様
  • Unique refmesh-faux-tin-filler-border-ceiling-tile-dct-20
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels