製品の公開
Cambridge - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 06

Cambridge - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 06

Google翻訳”,

Cambridge DCT 06 – 装飾用PVC天井パネル、24 x 24インチ。

Cambridge DCT 06は、すっきりとした凹型の中央部分を、立体的な幾何学模様で縁取った装飾的なPVC製天井パネルです。明確な正方形の縁取りと小さな真珠のような縁取りが、過度に複雑な天井模様を作り出すことなく、パネルに建築的な個性を与えています。

中央の広い部分が周囲の装飾から視覚的な解放感を与え、ケンブリッジは、空間内の他の建築的特徴と競合することなく、伝統的な天井装飾を望むインテリアに特に適しています。広い天井面に設置すると、繰り返される正方形のフォーマットが整然とした構造的な外観を生み出します。

軽量PVC製のケンブリッジは、プレス加工されたブリキ天井の外観を再現しながら、従来の金属パネルにつきものの重さ、腐食、金属的な反響音を回避します。

各パネルのサイズは24インチ×24インチで、適切な平らな下地材に直接接着して設置することも、吊り天井グリッド内に設置することも可能です。軽量素材なので、ハサミで切断して外周を調整したり、天井照明器具に合わせて取り付けたりできます。

Cambridgeは、ホワイトマット、アンティークホワイト、アンティークカッパーの3種類の仕上げからお選びいただけます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 設置方法:接着式または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 仕上げの種類:ホワイトマット、アンティークホワイト、アンティークカッパー

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: DCT06-25 Cambridge
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per panel
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 7/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Roman
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement needs.

    Finish Variation:
    Color and shade may vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material should be ordered from the same production batch whenever possible.

技術仕様
  • Unique refcambridge-faux-tin-ceiling-tile-dct-06
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels