製品の公開
Economy 2 ft. x 2 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Economy 2 ft. x 2 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Google翻訳”,

経済的な価格帯のPVC製ドロップイン天井タイル

エコノミーは、すっきりとした外観と簡単な施工が求められる吊り下げ式グリッドシステム向けに設計された軽量PVC天井タイルです。控えめな隆起パネル形状により、天井にさりげない立体感を与えつつ、シンプルで汎用性の高い外観を維持します。

控えめなデザインのため、このタイルは地下室、小売店、レストラン、ホテルなどの宿泊施設、吊り天井システムを使用するその他のプロジェクトなど、住宅および商業施設の幅広いインテリアに適しています。

軽量なPVC構造により、重い天井材に比べて取り扱いと設置が容易です。パネルはハサミで切断できるため、周囲の状況や照明器具、その他の現場調整に対応できます。また、プロジェクトで異なる仕上げが必要な場合は、表面に塗装を施すことも可能です。

エコノミーはA級防火等級を取得しており、外観と指定された材料性能の両方を考慮する必要があるプロジェクトにおいて、実用的で装飾的な代替品となります。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • プロファイル:隆起パネル
  • 設置方法:吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 塗装可能な表面
  • 現場でハサミで切断できます
  • クラスAの防火性能
  • 住宅用および商業用用途に適しています

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 232-24x24 Economy
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.30 mm (0.012 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Available Package Coverage: 40 sq. ft., 200 sq. ft. and 400 sq. ft.
    Pattern Size: 585 mm (23.03 in.)
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 0.45 lb.
    Design Style: Contemporary
    Profile: Raised Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Fire Rating: Class A
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple finishes; custom color finishing is also available
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Minor variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects requiring a consistent ceiling finish, sufficient material from the same production batch is recommended.

技術仕様
  • Unique refeconomy-2-ft-x-2-ft-pvc-lay-in-ceiling-tile-packs-232
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels