製品の公開
Faux Wood Beams - 6 ft. Length & 4 in. Width

Faux Wood Beams - 6 ft. Length & 4 in. Width

Google翻訳”,

フェイクウッド梁 – 長さ6フィート x 幅4インチ

この装飾的なフェイクウッドビームは、天然木材の風合いを軽量な建築部材で再現しており、屋内・屋外どちらにも適しています。各ビームは本物の木材から型取りされており、伝統的な木製ビームの特徴である木目、質感、表面の凹凸を忠実に再現しています。

高密度ポリウレタンフォームで製造されたこの梁は、無垢材のような見た目の存在感を持ちながら、重量や取り扱いの手間は発生しません。軽量構造のため、特に既存の空間に装飾梁を組み込む天井用途において、設置が容易になります。

リアルな木目調の表面は、素朴で伝統的なインテリアから、自然な素材感をデザイン要素として用いるトランジショナルやコンテンポラリーな空間まで、幅広い建築様式に適しています。

擬似木製梁は、天井に建築的なメリハリを与えたり、空間間の視覚的な移行を作り出したり、特定の建築要素を隠したり、構造用木材部材を必要とせずに装飾的な木材のディテールを追加したりするために使用できます。

特定の防火性能要件が求められる内装プロジェクト向けには、オプションで耐火性樹脂配合品をご用意しています。

製品詳細

  • 素材:高密度ポリウレタンフォーム
  • 長さ:6フィート
  • 幅:4インチ
  • 外観:成形された天然木目と表面の質感
  • 用途:屋内および屋外
  • 軽量構造
  • 非構造的な装飾建築要素
  • メンテナンスの手間がかからない素材
  • 屋内用途向けに、耐火性樹脂もオプションでご用意しています。

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: FWB0604-3-04-NEC-NCE
    Product Type: Decorative Faux Wood Beam
    Material: High-Density Polyurethane Foam
    Configuration: Three-Sided Beam
    Length: 6 ft.
    Overall Width: 4 in.
    Wall Thickness: 1 in.
    Application: Interior and exterior decorative use
    Structural Classification: Non-structural architectural element
    Surface: Molded wood-grain texture
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Smooth Finish Option: Primed smooth beam available

    Dimensional Information:
    Published beam dimensions represent the exterior dimensions of the product. Beam walls are approximately 1 in. thick. For a three-sided beam, deduct approximately 2 in. from the applicable outside dimension when determining the corresponding interior clearance.

    End Options:
    Decorative end caps and corbel ends are available. Chamfered ends can also be specified upon request.

    Decorative Accessories:
    Straps, plates and T-plates are available for coordinating with the beam installation.

    Installation Accessories:
    Compatible installation hardware includes hangers, bolts, nuts and decorative clavos.

技術仕様
  • Unique reffaux-wood-beams-6-ft-length-4-in-width
  • コレクションセットFaux Beam Hardware & Accessories
  • コレクションCustom Faux Beams
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードEF_20_20
  • Uniclass2015詳細Beams
  • MasterFormat 2014 コード06 18 13
  • MasterFormat 2014 タイトルGlued-Laminated Beams
  • OmniClassNumber23-13 35 19 15 13
  • OmniClassタイトルWood Beams