製品の公開
Gaby - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 30

Gaby - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 30

Google翻訳”,

Gaby DCT 30 – 装飾用PVC天井パネル、24 x 24インチ。

Gaby DCT 30は、現代的なPVC構造を用いながらも、伝統的なプレス加工ブリキ天井の風合いを再現した軽量装飾天井パネルです。24インチ×24インチのモジュール式フォーマットにより、住宅や商業施設など、様々なインテリアに適した、繰り返し使用できる建築的な天井デザインを実現します。

Gabyは直接接着設置できるように設計されており、従来の金属製天井パネルに伴う重量や設置の手間をかけずに、適切な既存の天井下地の上に簡単に設置できます。また、PVC製なので錆びる心配がなく、本物のブリキ天井にありがちな金属的な音響特性も回避できます。

パネルは軽量で、現場でハサミを使って切断できるため、照明器具、換気装置、その他の天井設備周辺の外周切断や調整が容易になります。

24インチ×24インチのパネル1枚で4平方フィートをカバーでき、25枚入りのパッケージで約100平方フィートをカバーできます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 外観:装飾的なプレス加工のブリキ風
  • 取り付け方法:直接接着
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 住宅および商業施設の天井用途に適しています

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: DCT30-25 Gaby
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 9/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Finish: Aged White Gold
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Ceiling System Compatibility: Can also be used with compatible suspended ceiling / grid systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

技術仕様
  • Unique refgaby-faux-tin-ceiling-tile-dct-30
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels