製品の公開
Galleria Faux Tin Ceiling Tile - #233

Galleria Faux Tin Ceiling Tile - #233

Google翻訳”,

ガレリア233 – 装飾用PVC天井パネル

Galleria 233は、伝統的なプレス加工金属のディテールを彷彿とさせる、立体感のある天井面を演出するためにデザインされた装飾用PVC天井パネルです。24インチの繰り返しパターンと20mmのレリーフが、デザインに際立った建築的な存在感を与え、奥行きと陰影によって広い天井面全体にパターンを強調します。

このパネルは、改修工事と吊り天井工事の両方に柔軟に対応できます。接着剤を使用して適切な平らな下地に直接取り付けることも、互換性のあるドロップイン式天井グリッドに組み込むことも可能です。24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方の天井サイズに対応できます。

軽量なPVC素材は、従来の金属パネルのような重さ、腐食の懸念、金属特有の音響特性といった問題を解消しつつ、ブリキ天井のような装飾的な外観を実現します。また、現場でハサミを使って簡単に切断できるため、照明、換気設備、その他の天井部材周辺の切断や調整が容易になります。

ガレリアは、天井が建築デザインの一部として視覚的に表現されることを意図した、住宅、ホテル、小売店、商業施設などのインテリアに適しています。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計奥行き:20 mm (0.79 インチ)
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工のブリキのような外観
  • 住宅および商業施設のインテリアに適しています

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 233-25 Galleria
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Contemporary
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch is recommended.

技術仕様
  • Unique refgalleria-faux-tin-ceiling-tile-233
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションTraditional Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels