製品の公開
Golden Prague - Faux Tin Ceiling Tile - #218

Golden Prague - Faux Tin Ceiling Tile - #218

Google翻訳”,

ゴールデンプラハ218 – 装飾用PVC天井・壁パネル

ゴールデンプラハ218は、金属をイメージした精緻な表面を建築的な特徴として用いるインテリア向けにデザインされた装飾用PVCパネルです。24インチ間隔で繰り返されるパターンは、装飾的なレリーフと比較的浅い10mmのプロファイルを組み合わせることで、重厚な格天井のような奥行き感を与えることなく、視覚的な質感を生み出します。

銅やアンティークゴールドなど、メタリック調の仕上げが用意されているこのデザインは、指向性照明や間接照明に特に美しく映えます。模様の盛り上がった部分に施されたハイライトが立体感を際立たせ、暗い凹んだ部分はコントラストを生み出し、視覚的な奥行き感を高めます。

ゴールデンプラハは、天井全体に使用したり、アクセントエリアとして取り入れたり、適切な垂直面に装飾的な壁面材として塗布したりできます。その装飾性の高さから、天井や壁が全体のデザインコンセプトに貢献するホテル、レストラン、小売店、ギャラリーなどの商業施設のインテリアに特に適しています。

軽量PVC製のこのパネルは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性がなく、装飾的なプレス加工金属のような外観とディテールを実現しています。

このパネルは、接着剤を使用して適切な平らな下地に直接取り付けることも、互換性のある吊り天井グリッドに組み込むこともできます。24インチのパターンは、24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方の天井構成に対応します。パネルは、周囲のカットやその他の現場調整のためにハサミでトリミングできます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計深さ:10 mm (0.39 インチ)
  • 用途:天井および装飾壁面
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 仕上げは銅色とアンティークゴールドをご用意しております。
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 218 Golden Prague
    Product Type: Decorative Ceiling & Wall Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional / Ornamental
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Applications: Ceilings and decorative wall surfaces
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where visual consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refgolden-prague-faux-tin-ceiling-tile-218
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels