製品の公開
Gothic Reims - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #150

Gothic Reims - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #150

Google翻訳”,

ゴシック ランス 150 – 装飾用 PVC 接着式天井パネル、24 x 24 インチ。

ゴシック・ランス150は、ゴシック建築に特徴的な重層的な幾何学模様と装飾モチーフを取り入れた、非常に精緻な装飾天井パネルです。絡み合う円、楕円形、そして花模様が緻密に繰り返されるパターンが、完成した天井に豊かで連続的な質感を与えます。

24インチの単一のモチーフを中心に構成された大型デザインとは異なり、ゴシック・ランスは6インチのパターンリピートを採用しています。この小さめのスケールにより、天井全体にディテールがより頻繁に分散されるため、複数のタイルが設置された際に、個々のパネルの境界線が視覚的に目立たなくなります。

この模様は、比較的浅い6mm(0.24インチ)のレリーフが特徴で、天井面が深く突き出すことなく、質感、ハイライト、シャドウによって立体感を生み出します。繊細な装飾と控えめな奥行きの組み合わせにより、天井全体への設置はもちろん、特定の建築的特徴部分への装飾にも適しています。

軽量PVC製のゴシック・ランスは、装飾的なプレス加工金属のような外観を持ちながら、従来のブリキ製天井につきものの重さ、腐食、金属特有の音響特性といった問題を解消しています。

各パネルのサイズは24インチ×24インチで、適切な下地の上に直接接着して設置することを想定しています。PVC素材は、周囲の状況、照明、換気、その他の天井要素に合わせて、現場でハサミでトリミングできます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • パターンリピート:6インチ
  • 設計深さ:6 mm (0.24 インチ)
  • デザインの特徴:ゴシック調の幾何学模様と花柄の装飾
  • 取り付け方法:直接接着
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 150-25 Gothic Reims
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 6 in.
    Relief Depth: 6 mm (0.24 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Gothic-Inspired
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refgothic-reims-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-150
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションRomantic Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels