製品の公開
La Scala - Faux Tin Ceiling Tile - #223

La Scala - Faux Tin Ceiling Tile - #223

Google翻訳”,

La Scala 223 – 装飾PVC天井パネル

La Scala 223は、中央の隆起したドームを中心に、複雑な織り模様が施された装飾的なPVC製天井パネルです。シンプルな外周の縁取りが、精緻な中央部分を際立たせ、装飾的なレリーフとパネルの落ち着いた縁とのコントラストを生み出しています。

奥行き20mm(0.79インチ)の「ラ・スカラ」は、立体感のあるフォルムが特徴です。中央の隆起部と周囲の模様が明暗のコントラストを生み出し、照明条件や視線の変化に応じて天井に奥行き感を与えます。

24インチ間隔で繰り返されるデザインは、広い天井面に施すことで、構造的な建築パターンを生み出します。緻密な装飾と明確な幾何学模様の組み合わせは、天井を主要なデザイン要素として活用したいインテリアに特に適しています。

La Scalaは、仕様と設置方法において柔軟性を提供します。パネルは適切な平らな下地に直接接着することも、互換性のある吊り天井グリッドに組み込むことも可能で、24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方の構成に適したパターンとなっています。

軽量PVC製のこのパネルは、従来のプレス加工金属天井のような精緻な外観を持ちながら、ブリキのような重さ、腐食、金属特有の音響特性といった欠点はありません。また、現場でハサミを使って周囲のカットや天井照明器具周りの調整が可能です。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計奥行き:20 mm (0.79 インチ)
  • デザイン:中央に隆起したドームがあり、周囲に明確な境界線がある、織り込まれた装飾模様
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観
  • 住宅および商業施設のインテリアに適しています

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 223-25 La Scala
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional / Ornamental
    Profile: Raised central dome with interwoven decorative detailing
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refla-scala-faux-tin-ceiling-tile-223
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションRomantic Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels