製品の公開
Laurel Wreath - Faux Tin Ceiling Tile - #210

Laurel Wreath - Faux Tin Ceiling Tile - #210

Google翻訳”,

ローレルリース210 – 装飾用PVC天井パネル

ローレルリース210は、立体感のあるデザインが特徴的な装飾用PVC天井パネルです。天井に建築的な奥行きと視覚的な立体感を与えるように設計されています。24インチ間隔で繰り返されるパターンと20mm(0.79インチ)のレリーフにより、設置面全体に明暗のコントラストが生まれます。

このパネルは、直接接着工法と吊り天井工法のどちらにも対応できるため、改修工事だけでなく新規天井システムにも柔軟に対応できます。また、24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方の天井サイズに対応しています。

ローレルリースは、その深いレリーフ加工により、天井が単なるニュートラルな天井面として機能するのではなく、全体のデザインにおいて視覚的に重要な役割を果たすことを意図したインテリアに特に適しています。住宅はもちろんのこと、ホテル、レストラン、小売店、その他の商業施設のインテリアにも使用できます。

軽量PVC製のこのパネルは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性がなく、プレス加工された金属製天井のような装飾性を備えています。現場でハサミを使って簡単に切断できるため、照明、換気、その他の天井部材周りの縁のカットや調整が容易になります。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計奥行き:20 mm (0.79 インチ)
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 住宅用および商業用用途に適しています
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 210-25 Laurel Wreath
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique reflaurel-wreath-faux-tin-ceiling-tile-210
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションRoman Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels