製品の公開
Lover's Knot - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #231

Lover's Knot - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #231

Google翻訳”,

ラバーズノット231 – 装飾用PVC接着式天井パネル、24 x 24インチ。

ラバーズノット231は、コンパクトな繰り返し模様が特徴の装飾用PVC天井パネルで、完成した天井全体に緻密で連続的な表面を作り出すように設計されています。

このデザインでは、24インチ×24インチの各パネル内に12インチのパターンを繰り返すことで、単一の大きな要素を中心に構成するのではなく、天井全体にモチーフが複数回現れるようにしています。この小さな繰り返しによって視覚的なリズムが密になり、パターンがパネルからパネルへと自然に繋がるようになっています。

8mm(0.31インチ)のレリーフを持つラバーズノットは、天井面に対して比較的控えめな形状を保ちながら、ハイライトとシャドウによって模様を際立たせるのに十分な奥行き感を提供します。天井全体に使用することも、より精緻な装飾を施したい特定の箇所に組み込むことも可能です。

軽量PVC製のこのパネルは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性を持たずに、装飾的なプレス加工金属天井に見られるような視覚的な特徴を提供します。

各パネルのサイズは24インチ×24インチで、適切な下地材に直接接着して設置するように設計されています。パネルは、周囲の状況、照明、換気、その他の天井要素に合わせて、現場でハサミでトリミングできます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 柄の繰り返し:12インチ
  • 設計深さ:8 mm (0.31 インチ)
  • 取り付け方法:直接接着
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

技術仕様
  • Unique reflovers-knot-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-231
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションRomantic Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels