製品の公開
Modern Fleur de Lis - Faux Tin Ceiling Tile - #336

Modern Fleur de Lis - Faux Tin Ceiling Tile - #336

Google翻訳”,

モダンフルール・ド・リス 336 – 装飾用PVC天井パネル、24 x 24インチ。

モダン・フルール・ド・リス336は、古典的なフルール・ド・リスのモチーフを繰り返し用いたデザインが特徴的な、装飾的なPVC製天井パネルです。伝統的なシンボルをコンパクトなパターンで配置することで、天井全体に構造的な幾何学模様を繰り返しながら、装飾的な印象を与えています。

12インチのパターンリピートにより、24インチ×24インチの各パネル内に複数のデザイン要素が配置されます。より広い面積に設置した場合、この小さめのリピートパターンは、単一の24インチのモチーフに基づく天井パネルよりも密度の高い視覚的なリズムを生み出し、連続したパターン面を確立するのに役立ちます。

13mm(0.51インチ)のレリーフがデザインに立体感を与え、照明条件の変化に応じて隆起した要素が明瞭なハイライトとシャドウを生み出します。この小さめのパターンと深みのある形状の組み合わせにより、モダン・フルール・ド・リスは、天井の装飾が下からでもはっきりと見えるようにしたいインテリアに最適です。

このパネルは、接着剤を使用して適切な平らな下地の上に直接設置することも、互換性のある吊り天井グリッドに組み込むこともできるため、改修工事と新規天井工事の両方において柔軟に対応できます。

軽量PVC製のモダン・フルール・ド・リスは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性がなく、装飾的なプレス加工金属のような外観を実現します。パネルは現場でハサミを使ってトリミングでき、周囲の状況や天井照明器具周りの調整が可能です。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 柄の繰り返し:12インチ
  • 設計深さ:13 mm (0.51 インチ)
  • デザイン: アヤメのモチーフの繰り返し
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 336-25 Modern Fleur de Lis
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 13 mm (0.51 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Repeating fleur-de-lis motif
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refmodern-fleur-de-lis-faux-tin-ceiling-tile-336
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションTraditional Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels