製品の公開
NuMetal Metal Laminate Sheets

NuMetal Metal Laminate Sheets

Google翻訳”,

NuMetalアルミニウム – 装飾用金属ラミネートコレクション

NuMetal Aluminumは、本物のアルミニウムの薄層と高圧ラミネート(HPL)の裏地を組み合わせた装飾用表面材コレクションです。この構造により、標準的な木工工具と技術で加工できる形状でありながら、本物の金属のような外観と表面特性を実現しています。

建築およびインテリア用途向けに設計されたこのコレクションは、壁、装飾面、木工品、家具、キャビネット、その他の装飾要素に組み込むことができる、さまざまなアルミニウム仕上げを提供します。

エンボス加工のない仕上げもご用意しており、アルミニウム表面そのものが設置物の外観を決定づけます。ほとんどの仕上げには、傷や化学物質への耐性を向上させるための保護ラッカーが施されていますが、研磨仕上げのアルミニウムは通常、陽極酸化処理が施されています。

本物の金属とHPL(高圧ラミネート)裏打ち構造の組み合わせにより、建築家、デザイナー、製造業者は、より重い従来の金属パネルに頼ることなく、金属的な表面を実用的に取り入れることができる。

コレクションの詳細

  • 表面素材:本物のアルミニウム
  • 裏面:高圧ラミネート(HPL)
  • 構造:HPL裏地に超薄型金属層を接着
  • 加工方法:標準的な木工工具に対応
  • 表面仕上げオプション:複数のアルミニウム仕上げをご用意しています
  • エンボス加工:エンボス加工のない仕上げも可能です
  • 表面保護:ほとんどの仕上げには保護ラッカーが施されています。
  • 研磨仕上げ:通常は陽極酸化処理
  • 用途:装飾壁、特徴的な表面、木工品、キャビネット、家具、およびインテリア建築要素

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: SAM-NUM-DIV
    Product Type: NuMetal Aluminum Finish Sample
    Collection: NuMetal Aluminum
    Material: Aluminum with HPL-backed construction
    Sample Dimensions: 3 x 5 in.
    Sample Classification: Decorative Metal Laminate Sample
    Installation Method for Full-Size Material: Adhesive / glue-up
    Fabrication: Full-size NuMetal material can be fabricated using standard woodworking tools
    Finish Options: Multiple aluminum finishes available
    Surface Protection: Most finishes feature a protective lacquer; polished finishes are typically anodized
    Intended Use: Material, color and finish evaluation prior to specification

    Sample Information:
    This 3 x 5 in. sample is intended to assist architects, designers and specifiers with evaluating the appearance and surface characteristics of the selected NuMetal Aluminum finish. Final project material should be specified separately in the appropriate full-size sheet format.

技術仕様
  • Unique refnumetal-metal-laminate-sheets
  • コレクションセットLaminates
  • コレクションNuMetal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels