製品の公開
Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Google翻訳”,

レイズドパネル505 – 装飾用PVCドロップイン天井パネル

Raised Panel 505は、吊り下げ式グリッドシステム用に設計された装飾用PVC天井タイルです。明確な隆起パネル形状により、さりげない建築的な奥行き感を演出しつつ、すっきりとした構造的な天井の外観を維持し、幅広いインテリア環境に適しています。

このデザインは、24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方の天井サイズに対応しており、新しい吊り天井の設置や従来の格子タイルの交換時に柔軟に対応できます。24インチのパターン繰り返しにより、大規模な設置においても一貫した形状を維持します。

厚さ0.7mm(0.030インチ)のPVC製パネルは、軽量で耐湿性に優れ、錆びません。A級防火等級を取得しており、その確かな防火性能は、商業施設や住宅の仕様において重要な考慮事項となります。

PVC製の構造はハサミで切断できるため、個々のパネルを現場で周囲の状況や照明、換気設備、その他の天井部品に合わせて調整することが可能です。

レイズドパネル505は11種類の仕上げオプションが用意されており、デザイナーはさまざまな内装材やカラーパレットに合わせて天井をコーディネートすることができます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • 材料の厚さ:0.7 mm (0.030 インチ)
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • プロファイル:隆起パネル
  • 設置方法:吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 耐火等級:クラスA
  • 耐湿性
  • 耐腐食性
  • 軽量構造
  • 現場でハサミで切断できます
  • 11種類の仕上げからお選びいただけます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 505-25 Raised Panel
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.7 mm (0.027 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 5/8 in.
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional
    Profile: Raised Panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Moisture Resistance: Moisture-resistant PVC construction
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Fire Rating: Class A
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refraised-panel-faux-tin-drop-ceiling-tile-505
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションTraditional Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels