製品の公開
Rhine Valley - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tiles - #VC02

Rhine Valley - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tiles - #VC02

Google翻訳”,

ラインバレー VC 02 – 装飾的な格間PVC天井パネル

ラインバレーVC 02は、吊り下げ式グリッド天井用に特別に設計された、深みのある形状の装飾天井パネルです。その格間状の形状は天井グリッドの平面から立ち上がり、建築的な奥行き感と立体感のある天井面を生み出します。

ラインバレーは、35mm(1.38インチ)の奥行きを持つ、装飾用PVC天井材の中でも特に存在感のあるデザインです。深みのあるレリーフは、隆起部と凹部の間に明確な境界を生み出し、光の方向や強さによって変化する印象的な陰影を作り出します。

24インチ間隔で繰り返されるパターンは、広い天井面積に構造的な印象を与え、24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方のグリッド構成に組み込むことができます。特徴的な格間形状は、天井を重要な建築的要素として活用したいインテリアに特に適しています。

軽量PVC製のラインバレーは、従来のブリキ天井のような重さ、腐食、金属的な音響特性を持たずに、立体的なプレス加工金属天井特有の視覚的な特徴を提供します。

このパネルは、互換性のある吊り天井システムに簡単に設置できるように設計されています。軽量構造のため取り扱いが容易で、PVC素材は現場でハサミを使って切断できるため、周囲の状況や天井の照明器具に合わせて調整できます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計奥行き:35 mm (1.38 インチ)
  • プロファイル:深い格間/中央が盛り上がっている
  • 設置方法:吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観
  • 住宅および商業施設のインテリアに適しています

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: VC02 Rhine Valley
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 35 mm (1.38 in.)
    Panel Weight: 9–18 oz.
    Profile: Deep Coffered / Raised Center
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with most suitable paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Standard Grid Compatibility: 15/16 in. grid system
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refrhine-valley-faux-tin-coffered-drop-ceiling-tiles-vc02
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels