製品の公開
Rose Window - Faux Tin Ceiling Tile - #238

Rose Window - Faux Tin Ceiling Tile - #238

Google翻訳”,

ローズウィンドウ238 – 装飾用PVC天井パネル、24 x 24インチ。

ローズウィンドウ238は、花模様の幾何学模様とゴシック様式を思わせる建築的なディテールを組み合わせた、装飾的なPVC製天井パネルです。中央のロゼットとそこから放射状に広がる一連の形状を中心に構成されており、伝統的なバラ窓に見られる装飾模様を彷彿とさせる対称的なパターンを作り出しています。

中央から20本の細長い花びら状のアーチが外側に向かって伸び、繊細な線状のテクスチャが個々の要素間の輪郭を際立たせている。同心円状の縁取りが中央の構図を囲み、各角に配置された渦巻き模様がパネルの端に向かって柔らかな移行を生み出している。軽くテクスチャを施した背景が、浮き彫りの装飾とのコントラストをさらに強めている。

デザイン全体は24インチの繰り返しパターン内に収まっており、各パネルが天井全体に連続した幾何学模様を形成します。10mm(0.39インチ)の深さのレリーフは、適度な厚みを保ちつつ、明暗のコントラストを際立たせるのに十分な存在感があります。

放射状の幾何学模様、花柄のモチーフ、そして伝統的な装飾の組み合わせにより、ローズウィンドウは、古典的、ゴシック調、折衷的なインテリアはもちろんのこと、天井が建築的な特徴となることを意図したホテル、レストラン、小売店、住宅空間にも適しています。

軽量PVC製のこのパネルは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性がなく、装飾的なプレス加工金属天井に見られるような精緻な外観を実現します。

ローズウィンドウは、適切な平らな下地の上に直接設置することも、互換性のある吊り天井グリッドに組み込むこともできます。パネルは、周囲の状況、照明、換気、その他の天井要素に合わせて、現場でハサミでトリミングできます。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計深さ:10 mm (0.39 インチ)
  • デザインの特徴:放射状の花模様をあしらった中央のロゼット、アーチ状の装飾、角の渦巻き模様
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 238-25 Rose Window
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Gothic-Inspired
    Design Character: Central rosette with radial floral geometry, arched detailing and corner scrollwork
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refrose-window-faux-tin-ceiling-tile-238
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションRomantic Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels