製品の公開
Steampunk - Faux Tin Ceiling Tile - #225

Steampunk - Faux Tin Ceiling Tile - #225

Google翻訳”,

スチームパンク225 – 装飾用PVC天井・壁パネル

Steampunk 225は、円形と幾何学的な形状を組み合わせた、工業デザインをイメージした装飾用PVCパネルです。絡み合う円、四角形、機械的なモチーフは、歯車、車輪、初期の機械部品を彷彿とさせ、独特の模様と力強いグラフィック性を生み出しています。

デザインは24インチ(約61cm)の繰り返し単位で構成されており、大規模な設置においても、パネル間で機械的な形状が一貫して続くようになっています。8mm(0.31インチ)のレリーフ加工により、立体的な形状が視覚的な質感と陰影を生み出しつつ、天井や壁面に対して適度な高さを保ちます。

スチームパンクは、天井全体への装飾、特定のエリアへのアクセント、または壁面装飾として使用できます。工業的な要素と装飾的なディテールの組み合わせにより、ホスピタリティ、レストラン、バー、小売店、エンターテイメントスペースなど、表面処理が全体的なデザインコンセプトに貢献することを目的としたインテリアに特に適しています。

このパネルは、直接接着設置に加え、互換性のある吊り天井システムにも対応しており、24インチ×24インチと24インチ×48インチの両方のレイアウトに対応した構成が用意されています。

軽量PVC製のスチームパンクは、従来のブリキのような重さ、腐食、金属的な音響特性を伴わずに、金属をイメージした外観を実現します。パネルは現場でハサミを使ってトリミングでき、周囲の状況や照明器具周りの調整が可能です。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネル構成:24 x 24インチおよび24 x 48インチ
  • 柄の繰り返し:24インチ
  • 設計深さ:8 mm (0.31 インチ)
  • デザインの特徴:工業デザインにインスパイアされた円、四角形、機械的な幾何学模様
  • 用途:天井、装飾エリア、装飾壁面
  • 設置方法:直接接着または吊り下げ式/ドロップイン式天井グリッド
  • 複数の仕上げからお選びいただけます
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的な金属風の外観

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: 225-25 Steampunk
    Product Type: Decorative Ceiling & Wall Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 8 mm (0.31 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional / Industrial-Inspired
    Design Character: Interlocking circles, squares and mechanical-inspired geometry
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Applications: Ceilings, feature areas and decorative wall surfaces
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

技術仕様
  • Unique refsteampunk-faux-tin-ceiling-tile-225
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels