製品の公開
Washington Square - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 05

Washington Square - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 05

Google翻訳”,

ワシントンスクエア DCT 05 – 装飾用PVC天井パネル、24 x 24インチ。

Washington Square DCT 05は、軽量なPVC構造の実用的な利点を維持しながら、室内の天井面に立体的なディテールを加えるように設計された装飾用PVC天井パネルです。

24インチ×24インチのモジュール式フォーマットにより、天井全体に統一感のあるレイアウトを実現し、パネル1枚あたり4平方フィートの面積をカバーします。25枚入りパックで提供され、1パックで合計約100平方フィートの面積をカバーできます。

ワシントンスクエアは、接着剤で直接貼り付ける設計になっており、適切な平らな下地の上に施工できるため、従来のプレス加工された金属製天井材に伴う重量や施工方法を必要とせずに済みます。

軽量なPVC製なので、設置時の取り扱いが容易で、錆びることもありません。パネルは現場でハサミを使って切断できるため、設置業者は外周をカットして、照明、換気設備、その他の天井部材を取り付けることができます。

仕上げられた表面は、装飾的な金属製天井パネルに特有の視覚的な特徴を備えつつ、従来のブリキが持つ重さ、腐食、金属的な音響特性を回避しています。

製品詳細

  • 素材:PVC
  • パネルサイズ:24 x 24インチ
  • パネル1枚あたりのカバー面積:4平方フィート
  • パッケージ数量:25枚
  • パッケージのカバー範囲:100平方フィート
  • 取り付け方法:直接接着
  • 軽量構造
  • 耐腐食性
  • 現場でハサミで切断できます
  • 装飾的なプレス加工金属のような外観
  • 屋内天井への使用に適しています

Decorative Ceiling Tilesに連絡する

仕様
  • Model: DCT05-25 Washington Square
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 9/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or compatible suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

技術仕様
  • Unique refwashington-square-faux-tin-ceiling-tile-dct-05
  • コレクションセットCeiling Tiles
  • コレクションCeiling Tiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_70_60_14_14
  • Uniclass2015詳細Climatic ceiling panels
  • MasterFormat 2014 コード09 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels