製品の公開
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Google翻訳”,
    業務用厨房での集中的な使用に適した、ビブタップなしのプレリンスセット一式。150mmピッチのデッキマウント型ツインホールミキサー。以下の特徴を備えています。- 人間工学に基づいたコントロールレバーを備えた強化メカニズムのバルブヘッド。- M1/2インチテールを備えたオフセット入口接続。調整可能なジェットと9 lpmの流量を備えた黒色のハンドスプレー(品番433010)。スケール耐性ハンドスプレーと耐衝撃性チップ。黒色の強化食品グレードフレキシブルホース(長さ0.95m)。3/4インチ真鍮カラム。調整可能な壁掛けブラケット。ステンレススチール製スプリングガイド。30年保証。これらのプレリンスモデルは、スプラッシュバックの近くに設置できます。
    技術仕様
    • Unique ref100620BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.958
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米