製品の公開
101619 Toilet seat
DELABIE

101619 Toilet seat

Google翻訳”,
業務用厨房での集中的な使用に適した、ビブタップなしのプレリンスセット一式。180mmピッチのデッキマウント型ツインホールミキサー。以下の特徴を備えています。- 人間工学に基づいたコントロールレバーを備えた強化メカニズムのバルブヘッド。- M1/2インチテールを備えたオフセット入口接続。調整可能なジェットと9 lpmの流量を備えた黒色のハンドスプレー(品番433010)。スケール耐性ハンドスプレーと耐衝撃性チップ。黒色の強化食品グレードフレキシブルホース(長さ0.95m)。3/4インチ真鍮カラム。調整可能な壁掛けブラケット。ステンレススチール製スプリングガイド。30年保証。これらのプレリンスモデルは、スプラッシュバックの近くに設置できます。
技術仕様
  • Unique ref101619
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)12
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)435
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米