製品の公開
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Google翻訳”,
壁掛け式洗面器、3つのサービス付き。MINERALCAST:天然鉱物とポリエステル樹脂を複合した素材。公共施設や商業施設、特に学校などでの使用に最適です。均一で無孔の表面はお手入れが簡単です。継ぎ目のない一体成型洗面器は、お手入れが簡単で衛生的です。温かみのある手触りです。水たまりを防ぐ傾斜付き。中央水栓穴は直径35mm。1¼インチ排水口が3つ付属。オーバーフローなし。固定具付き。ホワイト、RAL 9016。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14296準拠。重量:63kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref453140
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルNatural Acrylic Stone
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米