製品の公開
110100 BCN P floor-standing stainless steel  pan
DELABIE

110100 BCN P floor-standing stainless steel pan

Google翻訳”,
床置き型トイレ便器、360 x 400 x 580mm。エレガントでシンプルなデザイン。抗菌性304ステンレス鋼。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。継ぎ目のない一体型プレストイレボウルで、メンテナンスが簡単で衛生的です。トイレボウルの表面は、掃除が簡単な丸みを帯びたエッジで研磨されています。目立たない周囲の洗浄リム。水平給水口:Ø 55mm。水平または垂直の排水口:Ø 100mm。PVCパイプが付属。節水:4L以上の水で作動。便座を固定するための穴があけられています。便座カバーなしで設置する場合は、ステンレス鋼のブランクキャップが付属。素早く簡単に設置:盗難防止TORXセキュリティネジ付きの2つのアクセスパネル。CEマーク。4Lフラッシュの欧州規格EN 997に準拠。重量:12kg。30年保証。 [旧参照番号: 0110100001]
技術仕様
  • Unique ref110100
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011289
  • ETIM 名Toilet closet
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米