製品の公開
110110 Wall-hung BCN S WC pan
DELABIE

110110 Wall-hung BCN S WC pan

Google翻訳”,
壁掛け式トイレ便器、360 x 340 x 550mm。市販されているすべての標準フレームシステムと互換性があります。エレガントでシンプルなデザイン。抗菌性304ステンレス鋼。研磨されたサテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。継ぎ目のない一体型プレストイレボウルで、メンテナンスが簡単で衛生的です。トイレボウルの表面は、掃除が簡単な丸いエッジで研磨されています。隠れた周囲のフラッシングリム。水平給水口:Ø 55mm。水平排水口:Ø 100mm。節水:4L以上の水で機能します。便座を固定するための穴が事前に開けられています。便座カバーなしで設置する場合は、ステンレス鋼のブランクキャップが付属しています。ステンレス鋼の取り付けフレームにより、前面からすばやく簡単に取り付けることができます。固定プレートと盗難防止TORXセキュリティネジ6本が付属しています。CEマーク欧州規格EN 997(4L洗浄)に適合。重量:12kg。30年保証。[旧品番:0112110001]
技術仕様
  • Unique ref110110
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)338
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米