製品の公開
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
    DELABIE

    110310BK Wall-hung S21 S WC pan

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレ便器。市販されているすべての標準フレームシステムに対応。エレガントでシンプルなデザイン。抗菌性304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。マットブラックのテフロン®仕上げ。継ぎ目のない一体型プレス便器で、メンテナンスが簡単で衛生的です。目立たない外周洗浄リム。水平給水口:Ø 55mm。水平排水口:Ø 100mm。節水:4L以上の水量で作動。シュラウド付き便器。便座固定用の穴があけられています。便座カバーなしで設置する場合は、ステンレス製のブランキングキャップが付属しています。ステンレス製の取り付けフレームにより、前面から素早く簡単に設置できます。固定プレートと盗難防止用TORXネジ6本が付属しています。CEマーク取得済み。4L洗浄の欧州規格EN 997に準拠。重量:11kg。30年保証
    技術仕様
    • Unique ref110310BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC pan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)535
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)11.924
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米