製品の公開
110390 MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390 MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Google翻訳”,
床置き式トイレパン、デュアルフラッシュタンク 3L/6L、370 x 815 x 620mm。抗菌性 304 ステンレス鋼。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ: 1.5mm。衛生面を考慮し、継ぎ目がない一体型のプレストイレボウル。トイレボウルの表面は、お手入れが簡単な丸みを帯びたエッジで研磨されています。周囲のフラッシュリムは隠れています。給水は下から埋め込むことも、側面 (右/左) から出すこともできます。水平または垂直の排水口。PVC パイプが付属。便座を固定するための穴が事前に開けられています。便座カバーなしで設置する場合は、ステンレス鋼製のブランク キャップが付属。簡単に設置可能: 盗難防止用 TORX セキュリティ ネジ付きの 2 つのアクセス パネル。 [旧参照番号: 0110170002]
技術仕様
  • Unique ref110390
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米