製品の公開
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Google翻訳”,
床置き式トイレ便器、3L/6Lのデュアルフラッシュタンク付き。抗菌性304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。マットブラックのテフロン®仕上げ。便器表面は丸みを帯びたエッジで磨かれており、お手入れが簡単です。目立たない周囲の洗浄リム。給水は下から埋め込むことも、側面(右/左)から出すこともできます。排水口は水平または垂直に埋め込むことができます。PVCパイプが付属。便座を固定するための穴が事前に開けられています。便座カバーなしで設置する場合は、ステンレス鋼製のブランキングキャップが付属します。簡単に設置可能:盗難防止TORXセキュリティネジ付きのアクセスパネル2枚。CEマーク付き。4Lフラッシュの欧州規格EN 997に準拠。重量:21kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref110390BK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)815
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)18.099
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米