製品の公開
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern

Google翻訳”,

床置き型トイレ便器、デュアルフラッシュ式タンク(3L/6L)、寸法:370 x 895 x 700mm。
身体の不自由な方でも快適にご利用いただけるよう、長さ700mmの長方形の便器を採用しました。
抗菌性304ステンレス鋼製。サテン仕上げ。
ステンレス鋼の厚さ:1.5mm。
一体成型プレス加工の便器。継ぎ目がなく、衛生面でも優れています。
トイレの便器表面は研磨されており、角は丸みを帯びているため、掃除が簡単です。
縁が隠れた形状の洗浄口。給水口は下から埋め込むことも、側面(左右)から露出させることも可能です。
水平または垂直に埋め込むタイプの排水口。PVCパイプが付属します。
便座固定用の下穴加工済み。便座蓋なしで取り付ける場合は、ステンレス製のブランキングキャップが付属します。
取り付けが簡単:盗難防止用TORXセキュリティネジ付きのアクセスパネルが2枚付属。
CEマーク付き。4L洗浄に関する欧州規格EN 997に準拠。
重量:22kg。
30年保証。

技術仕様
  • Unique ref110790
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC pan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)815
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)20.91
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011289
  • ETIM 名Toilet closet
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米