製品の公開
120310 Wall-mounted CANAL wash trough
DELABIE

120310 Wall-mounted CANAL wash trough

Google翻訳”,
壁掛け式洗面器、5つのサービス(3,000mm)に対応。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢サテン仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:ボウル部0.8mm、サラウンド部および固定ブラケット1.5mm。取り付け簡単:ジョイントコンシーラー不要、軽量トラフ。給水コントロールは壁掛けまたはデッキ取り付け可能。右側排水。蛇口穴なし。1.5インチ排水付き。オーバーフローなし。固定部品付き。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14296準拠。重量:15.6kg。30年保証。抗菌性304ステンレス鋼製スプラッシュバック(品番:100310)を追加可能。
技術仕様
  • Unique ref120310
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)245
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-39 41 11 17
  • OmniClassタイトルWash Water Troughs

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米