製品の公開
120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm
DELABIE

120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm

Google翻訳”,
上面または下面から埋め込み設置可能な丸型洗面器。洗面器内径:310mm。カットアウト径:上面設置時330mm、下面設置時310mm。抗菌性304ステンレス鋼。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:0.8mm。継ぎ目のない一体型プレスボウル。角が丸いため怪我を防止。1¼インチの排水口付き。オーバーフローなし。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:1.5kg。30年保証。[旧品番:0213470201]
技術仕様
  • Unique ref120470
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)134
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)375
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米