製品の公開
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Google翻訳”,
    上からでも下からでも設置可能な丸型洗面ボウル。ボウル内径:385mm。カットアウト径:上から設置する場合400mm、下から設置する場合380mm。抗菌性304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:0.8mm。マットブラックのテフロン®仕上げ。継ぎ目のない一体型プレスボウル。角を丸く加工することで怪我を防ぎます。排水口は付属していません。ブラック仕上げ(6110BK)またはクローム仕上げ(6110)の排水口を追加できます。オーバーフローなし。CEマーク付き。欧州規格EN 14688準拠。重量:1.6kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref120490BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)1996
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米