製品の公開
120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Google翻訳”,
デッキマウント型ツインホールミキサー、M1/2"、100 - 240mm の調整可能な中心。回転式、管状吐水口 Ø 22mm H. 250mm L. 200mm、星型フローストレートナー付き。コントロールノブ付き、無水ガイドバルブヘッド。流量 45 lpm (3 bar 時)。滑らかな内部の吐水口。クロームメッキ真鍮製本体と吐水口。強化固定具。スプラッシュバックの近くに設置可能。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref120650BK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2.97
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米