製品の公開
120810BK UNITO countertop washbasin
120810BK UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    120810BK UNITO countertop washbasin

    Google翻訳”,
    業務用キッチン向けデッキマウント型シングルホールミキサー。高さ290mm、幅300mmの回転式チューブ状吐水口を備えたプランジシンク用ミキサー。星型整流器。水抜きバルブヘッドとコントロールノブ付き。流量45 lpm(3 bar時)。滑らかな内面の吐水口。本体と吐水口はクロームメッキ真鍮製。2本のステンレス製ロッドで補強された固定部。F3/8インチPEXフレキシブルパイプ。業務用キッチンの過酷な使用にも耐えます。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref120810BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.214
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米