製品の公開
121150 AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150 AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
壁掛け式洗面ボウル、700 x 440mm。洗練された飽きのこないデザイン。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。角は丸みを帯びており、怪我を防ぎます。中央水栓穴径:35mm。排水口径:1¼インチ。オーバーフローなし。ブラケットと固定具付属。CEマーク取得済み。欧州規格EN 14688準拠。重量:12kg。30年保証。[旧品番:0211150008]
技術仕様
  • Unique ref121150
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)115
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米